Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 55 ±2).
Note
S podložnimi letvami je mogoče nastaviti različne globine vpenjanja obdelovanca.
Application
Podložne letve je mogoče trdno priviti na fiksna prijemala ES in DS ter na zagozdna vpenjala.
Advantages
Hitro opremljanje z obdelovanci na večkratnem vpenjalnem sistemu. Enaka globina vpenjanja obdelovancev zaradi brušene višine podlage.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi