Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 55).
Note
Namestitvena prijemala s prizmo se uporabljajo za vpenjanje okroglih obdelovancev. S pomočjo vzdolžnega utora na hrbtni strani jih je mogoče točno poravnati na fiksnih prijemalih ES in DS.
Application
Namestitvena prijemala s prizmo se privijejo na fiksna omejila ES in DS.
Advantages
Okrogle obdelovance je mogoče z namestitvenimi prijemali točno ponovljivo vpeti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi