{"product":{"productId":"agid.27820","price":86.44,"name":"Fiksna prijemala ES za sistem za večkratno vpenjanje"},"currency":"EUR"}
Material
Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 55 ±2).
Prikaži več
Prikaži manj
Fiksna prijemala ES za sistem za večkratno vpenjanje, oblika A, gladka fiksna prijemala
od
86,44 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Fiksna prijemala ES za sistem za večkratno vpenjanje, oblika B, rebrasta fiksna prijemala
od
102,64 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Fiksna prijemala ES za sistem za večkratno vpenjanje, oblika C, poglobljena fiksna prijemala
od
92,92 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Orodno jeklo.
Version
Utrjen in brušen (HRC 55 ±2).
Note
Izbirati je mogoče med tremi različnimi izvedbami fiksnih prijemal:
- Gladka izvedba oblike A za že obdelane obdelovance.
- Rebrasta izvedba oblike B za neobdelane dele.
- Poglobljena vpenjalna čeljust oblike C za vpenjanje pri majhnem vpenjalnem robu.
Stranske pritrdilne vrtine služijo za pritrditev omejil za obdelovance. Z dvema privojnim vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovancev.
- Gladka izvedba oblike A za že obdelane obdelovance.
- Rebrasta izvedba oblike B za neobdelane dele.
- Poglobljena vpenjalna čeljust oblike C za vpenjanje pri majhnem vpenjalnem robu.
Stranske pritrdilne vrtine služijo za pritrditev omejil za obdelovance. Z dvema privojnim vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovancev.
Technical Data
Upoštevati je treba največjo vpenjalno silo in pritezni moment posamezne sistemske širine iz družin izdelkov K1828, K1829 in K1830.
Application
Fiksna prijemala ES se namestijo na vpenjalnih tirnicah v skladu s situacijo vpenjanja. S pomočjo ozobljenja se z zategovanjem pritrdilnega vijaka doseže oblikovni spoj. Tako je mogoče prevzeti velike natezalne sile vpenjalnih elementov. Na podlagi svoje ozke izvedbe je fiksno prijemalo ES še posebej primerno za vpenjanje majhnih obdelovancev in velikega števila kosov. Na ta način je mogoče gospodarno obdelati tudi večje serije.
Advantages
Z lestvico na strani vpenjalnih tirnic in fiksnih prijemal je mogoče točno nastaviti položaje fiksnih omejil.
Scope of delivery
Fiksno prijemalo ES.
Pritrdilni vijak.
Element za utor.
Pritrdilni vijak.
Element za utor.