Opis izdelka
Kompleti obsegajo 3 oz. 4 vpenjalne primeže.

Mehke vpenjalne primeže je mogoče prilagodljivo obdelati za ustvarjanje lastnih vpenjalnih kontur in premerov.
Material
Jeklo.
Version
mehki.
Note
Komplet vpenjalnega primeža s 3 vpenjalnimi deli je primeren izključno za izdelek K1836: stacionarne 3-delne vpenjalne glave.
Komplet vpenjalnega primeža s 4 vpenjalnimi deli je primeren izključno za izdelek K1837: stacionarne 4-delne vpenjalne glave.
Advantages
Mehki vpenjalni primeži se lahko obdelajo na obeh straneh vpenjanja in se montirajo obračljivo.
Accessory
K1836 Stacionarne 3-delne vpenjalne glave.
K1837 Stacionarne 4-delne vpenjalne glave.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi