Opis izdelka
Osnovne plošče omogočajo raznolike vrste priključitve. S prilagoditvenimi utori na spodnji strani je mogoče z elementi za prilagoditvene utore izvesti neposredno poravnavanje na strojni mizi. Možna je tudi pritrditev preko rastrskih vrtin 12F7 za rastrsko razdaljo 50 mm. Na stranskem nastavku se lahko uporabijo vpenjalni elementi z luknjo ali dodatna vpenjalna sredstva. Osnovna plošča pa je primerna tudi za vse običajne vpenjalne sisteme z ničlo točko z notranjo razdaljo 52/96/200 mm.
Druga možnost za poravnavo je integrirana sredinska vrtina. Pri tem se s specifičnim sredinskim sornikom izvede centrirna poravnava na strojni mizi.
Material
Utrjeno jeklo.
Version
Utrjen in briniran.
Funkcijske površine so brušene.
Note
Dodatne informacije o izdelkih so v navodilih za uporabo.
On request
Druge mere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi