Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Note
Oblika B
K1008.1412
Vpenjalni elementi z luknjo za M12, šesterokotni vijak M12x55 razreda trdnosti 12.9, podložke za vpenjalne priprave,
matice za T-utore z mero utora 14, element za T-utore, vijak s cilindrično glavo M6x12.

K1008.1816
Vpenjalni elementi z luknjo za M16, šesterokotni vijak M16x60 razreda trdnosti 12.9, podložke za vpenjalne priprave,
matice za T-utore z mero utora 18, element za T-utore, vijak s cilindrično glavo M6x12.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi