Glavni element je iz utrjenega jekla.
Vpenjalni primež je iz orodnega jekla.
Version
Glavni element je briniran.
Vpenjalni primež je utrjen, svetel.
Note
Dvojni vpenjalni elementi se uporabljajo za istočasno vpenjanje 2 obdelovancev.
Dvojni vpenjalni element je mogole prestavljati v skladu z merami velikosti obdelovancev. Vpeti je mogoče 2 različno velika obdelovanca.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi