{"product":{"productId":"agid.22636","price":0,"name":"5-osna vpenjala KIPPflexX gladki vpenjalni primeži"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Version
Osnovna plošča in podlaga za obdelovance sta utrjeni.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
5-osno vpenjalo KIPPflexX odlikujejo visoka stabilnost, prilagodljivost in prijetna uporaba. 5-osno vpenjalo KIPPflexX se lahko uporablja kot vlečno vpenjalo in tudi kot vpenjalo za neobdelane dele. Pri uporabi funkcije vlečenja navzdol je mogoče obdelovanec vpeti s točnostjo ponovitev ±0,01 mm. Višina vpenjanja obdelovancev 155/180 mm omogoča zelo dobro dostopnost pri obdelavi. Širina vpenjanja se prednastavi z ročico, tako pa se skrajšajo časi opremljanja. Poleg tega se z zaprtimi geometrijami in s tako nastalo neobčutljivostjo za umazanijo čas za vzdrževanje in servisiranje skrajša na minimum.
Material
Jeklo.
Version
Osnovna plošča in podlaga za obdelovance sta utrjeni.
Note
Dodatne informacije o izdelkih so v navodilih za uporabo.
Method of operation
Hitra prestavitev z ročico.
Advantages
Uporaba kot centrirno vpenjalo s funkcijo vlečenja navzdol ali kot primež.
Preprosta in brezstopenjska nastavitev širine vpenjanja z ročico.
Optimalna višina vpenjanja za 5-osno obdelavo.
Raznolike možnosti priključitve na strojne mize.
Preprosta in brezstopenjska nastavitev širine vpenjanja z ročico.
Optimalna višina vpenjanja za 5-osno obdelavo.
Raznolike možnosti priključitve na strojne mize.
Scope of delivery
Odvisno od dolžin osnovnih plošč, glejte navodila za uporabo.
On request
Različni nadomestni deli, večje širine vpenjanja.
Clamping force
glejte diagram
Applications
Primerni za mize s T-utori, vpenjalne sisteme z rastrskimi vrtinami in ničlo točko.
Mera 282,84 mm za diagonalno namestitev na vpenjalnih sistemih z ničlo točko z notranjo mero 52/96/200 mm.
Mera 282,84 mm za diagonalno namestitev na vpenjalnih sistemih z ničlo točko z notranjo mero 52/96/200 mm.
Tolerances
Pri globini vpenjanja >5 mm točnost ponovitev pri funkciji vlečenja navzdol ±0,01.
Accessory
Osnovne plošče K1556
Vpenjalni primeži z zatiči K1557
Kombinirani vpenjalni primeži, gladki/z zatiči K1557
Vpenjalni primeži z dodatkom za obdelavo K0975
Podložne letve K0974
Podaljševalne gredi K0990
Vpenjalni komplet za okrogle dele K0989
Omejilni komplet K0993
Vpenjalni sorniki K0967.140250516, K0967.240250516
Komplet vpenjalnih elementov z luknjo K1008
Elementi za utor K0954.1814X20
Prilagoditveni vijaki K0815.12065
Vijaki s cilindrično glavo K0869.12X60
Navorni ključi K1489.01
Vpenjalni primeži z zatiči K1557
Kombinirani vpenjalni primeži, gladki/z zatiči K1557
Vpenjalni primeži z dodatkom za obdelavo K0975
Podložne letve K0974
Podaljševalne gredi K0990
Vpenjalni komplet za okrogle dele K0989
Omejilni komplet K0993
Vpenjalni sorniki K0967.140250516, K0967.240250516
Komplet vpenjalnih elementov z luknjo K1008
Elementi za utor K0954.1814X20
Prilagoditveni vijaki K0815.12065
Vijaki s cilindrično glavo K0869.12X60
Navorni ključi K1489.01
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.