5-osno vpenjalo za montažo na strojne mize s T-utori. Vpenjalni sistem dovoljuje 5-stransko obdelavo brez motečih robov pri samo 8 mm globine vpenjanja. S tem vpenjalnim sistemom so mogoče širine vpenjanja 22–236 mm in se lahko poljubno razširijo s pomočjo opcijsko dobavljivih podaljševalnih gredi K0947. Z vgradnjo podajalnega vretena neposredno pod podlago obdelovanca na obdelovanec deluje natezalna sila do 42 kN, ki se ne porazgubi zaradi upogibanja. Uporaba vpenjalnih zatičev s 4 mm rezilnim obročem zagotavlja vpenjanje z oblikovnim spojem brez predhodnega vtisa.
Za pritrditev vpenjala na utorne mize se priporoča pritrdilni komplet K0951.
Komplet vpenjala obsega tudi po 1 podaljševalno gred dolžine L = 60 mm in L = 120 mm.

* Višino vpenjanja je mogoče povečati z višinskimi prilagodilniki K0941 in podložnimi letvami K0942.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi