Kovček je iz umetne mase.
Za vsebino glejte ustrezno skupino izdelkov.
Version
Črn.
Note
S kompletom stabilizatorja je mogoče brezstopenjsko nastavljati mere med 355‒980 mm.
Komplet stabilizatorja služi kot osnovna oprema za podpiranje obdelovancev.
Kovček je namenjen za shranjevanje posameznih delov stabilizatorja.
Stabilizator obdelovancev je mogoče brezstopenjsko prestavljati po dolžini.
Z vpenjalnim mehanizmom je mogoče gred varno vpeti proti vlečenju in pritiskanju.
Scope of delivery
- kovček
- stabilizator obdelovancev, K1170.355505
- podaljševalna gred L75, K1186.1625075
- podaljševalna gred L100, K1186.1625100
- podaljševalna gred L150, K1186.1625150
- fina prilagoditev, K1187.25120150
- pritrdilni komplet za T-utore, komplet za T-utore vel. 14, K1189.2514
- T-element za utore vel. 18 z M10, K0377.10.002
- T-element za utore vel. 22 z M10, K0377.104.001
- vpenjalna krogla s kaloto M12, K1193.3251240
- vpenjalna krogla s kaloto M16, K1193.3251640
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi