Utrjeno jeklo 1.7131.
Version
briniran.
površinsko utrjen in brušen.
Note
Vpenjalne letve služijo pritrditvi elementov priprav s T-utorom.
Prilagodljiva montaža vpenjalnih letev na strojni mizi ali na glavnem elementu je mogoča na podlagi ustrezne razdalje vrtin.
Na podlagi kombinacije pritrdilne vrtine in podolgovate pritrdilne luknje je možna diagonalna montaža.
Accessory
vijaki s cilindrično glavo po DIN 912
matice za T-utore po DIN 508
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi