{"product":{"productId":"agid.20045","price":756.72,"name":"podporni element"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element je iz utrjenega jekla.
Ohišje je iz aluminija.
Ohišje je iz aluminija.
Version
Glavni element je nitriran, s prevleko iz manganovega fosfata in brušen.
Ohišje je rdeče eloksirano.
Ohišje je rdeče eloksirano.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Glavni element je iz utrjenega jekla.
Ohišje je iz aluminija.
Ohišje je iz aluminija.
Version
Glavni element je nitriran, s prevleko iz manganovega fosfata in brušen.
Ohišje je rdeče eloksirano.
Ohišje je rdeče eloksirano.
Note
Podporni element je namenjen za podpiranje predoločenih mest vpenjanja na sklopih. Preprečuje vibracije in prepogibanje med obdelavo.
Method of operation
1. Z obračanjem vpenjalnega odmikala (notranji šesterokotnik velikosti 6) na površini plašča rdeče zaščitne puše se oporni sornik z rahlo silo vzmeti prilega obdelovancu.
2. Z nadaljnjim obračanjem do omejila (zaklepanjem) vpenjalni mehanizem oporni sornik vpne brez spremembe položaja.
3. Pri vrtenju v obratni smeri (odklepanjem) se vpetje sprosti. Pri nadaljnjem vrtenju nazaj do omejila se oporni sornik pomakne v končni položaj.
2. Z nadaljnjim obračanjem do omejila (zaklepanjem) vpenjalni mehanizem oporni sornik vpne brez spremembe položaja.
3. Pri vrtenju v obratni smeri (odklepanjem) se vpetje sprosti. Pri nadaljnjem vrtenju nazaj do omejila se oporni sornik pomakne v končni položaj.
Assembly
Podporni element s priključnim navojem M6 pritrdite na pripravo.
Alternativno: navojni zatič M12x10 zamenjajte za navojni zatič M12x30 in podporni element montirajte s ključem (velikosti 21) (npr. za pritrditev T-utorov).
Za varno delovanje mora biti navojna vrtina M12 vedno zaprta.
Pogreznitev podpornega elementa za 16 mm je mogoča.
Navoj M8 je mogoče opremiti z različnimi podložnimi sorniki.
Dobava z navojnim zatičem M12x30 in matico za T-utore M12x14 (DIN 508).
Alternativno: navojni zatič M12x10 zamenjajte za navojni zatič M12x30 in podporni element montirajte s ključem (velikosti 21) (npr. za pritrditev T-utorov).
Za varno delovanje mora biti navojna vrtina M12 vedno zaprta.
Pogreznitev podpornega elementa za 16 mm je mogoča.
Navoj M8 je mogoče opremiti z različnimi podložnimi sorniki.
Dobava z navojnim zatičem M12x30 in matico za T-utore M12x14 (DIN 508).
Drawing reference
1) navojni zatič M12x30 DIN 913 (zamenljiv)
2) matica za T-utore M12x14 DIN 508
2) matica za T-utore M12x14 DIN 508
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.