5 Zadetkov

Opis

Material
Vijak je iz oplemenitenega jekla.
Kroglica je iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Vijak je razreda trdnosti najmanj 10.9, črn.
Kroglica je utrjena, svetla.
Note
Oblika A s polno kroglico se uporablja, če je potrebna čista, polirana tlačna površina.
S plosko kroglico oblike B in F je mogoče brez krivljenja vpeti, napeti ali podpreti površine, ki niso povsem ravne in vzporedne, ker se premično uležajena kroglica prilagodi do 9°.
Za preprečevanje zasuka kroglice za več kot 9° je treba izbrati obliki BV in FV z varovalom pred vrtenjem.
Drawing reference
oblike A: cela kroglica
oblike B: ploska kroglica
oblike BV: ploska kroglica z varovalom pred vrtenjem
oblike F: ploska kroglica, rebrasta
oblike FV: ploska kroglica, rebrast z varovalom pred vrtenjem

Druge stranke so kupile tudi