2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vstavki gripper in vstavki so primerni za vgradnjo v vpenjalne roke, prijemalne sisteme, vpenjalne priprave in vpenjalne čeljusti. Uporaba vstavkov gripper omogoča prenos najvišjih navorov in nadpovprečne držalne sile tudi pri trdih materialih in nepravilnostih površin.
Material
Orodno jeklo.
Version
Utrjena in brinirana.
Drawing reference
oblika A: rebrasti
oblika B: klinasto oblikovani
Accessory
K0929 Vpenjalci.
K0930 Vpenjalci.
K0931 Vpenjalci s podložnimi sorniki.
K1159 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, navoj do glave DIN 912.
K1160 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, nizka glava DIN 6912.
K0869 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom DIN EN ISO 4762 razširjeni, jeklo ali nerjavno jeklo.

Druge stranke so kupile tudi