Aluminij (400 N/mm² natezne trdnosti).
Vreteno je iz oplemenitenega jekla.
Version
Trapezasti navoj je samozaporen, vreteno s končnim varovalom.
Note
Primeren za vodoravno in navpično uporabo. Z magnetnim podstavkom je mogoče doseči trajno in točno pozicioniranje obdelovanca v navpičnem položaju.
Drawing reference
1) centrirna luknja za K1961
2) magnetni podstavek
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi