Oplemeniteno jeklo.
Version
Lakiran.
Note
Povzetek teh univerzalnih vpenjalnih podlag najdete pod K2421.
Univerzalne vpenjalne podlage se lahko uporabljajo tudi v povezavi z vpenjalnimi elementi z luknjo in stopničastimi zobci K2422.

višina stopnic navpično: 4,65 mm
višina stopnic vodoravno: 2,3 mm
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi