{"product":{"productId":"agid.32077","price":653,"name":"Podporni element primeren za avtomatizacijo"},"currency":"EUR"}
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je bruniran. Tlačni zatič oplemeniten in bruniran.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Podporni elementi zmanjšujejo vibracije obdelovanca pri strojni obdelavi.
Vsi gibljivi deli so zatesnjeni proti vdoru hladilne tekočine, prahu in ostružkov.
Vsi gibljivi deli so zatesnjeni proti vdoru hladilne tekočine, prahu in ostružkov.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je bruniran. Tlačni zatič oplemeniten in bruniran.
Note
-
Method of operation
Lahko se aktivira z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom ali ročno z vpenjalnim ključem.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
Scope of delivery
K2160.05012: 2x pozicironirni zatič Ø 6 (h7) x 20, zaščitni čep za navojno izvrtino.
K2160.10016: 2x pozicironirni zatič Ø 8 (h7) x 25, zaščitni čep za navojno izvrtino.
K2160.10016: 2x pozicironirni zatič Ø 8 (h7) x 25, zaščitni čep za navojno izvrtino.
Accessory
Podporni elementi K0282.
Pozicijske nogice K0298.
Pozicijske nogice K0299.
Podložni sornik K0307.
Pozicijske nogice K0298.
Pozicijske nogice K0299.
Podložni sornik K0307.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.