2 Zadetkov

Opis

Material
Glavni element je iz zelo trdnega aluminija.
Osni sornik in omejilna palica sta iz jekla.
Version
Glavni element je modro in črno eloksiran.
Osni sornik in omejilna palica sta brinirana.
Note
Omejilo za obdelovance z vstavljenim magnetom med drugim služi kot vsestranski instrument za pozicioniranje na obdelovalnih strojih ali pri montažnih delih. Oprime se na vseh magnetnih površinah kot npr. primežih, merilnih pripravah, vrtalnih in rezkalnih strojih. Po vpenjanju obdelovancev je mogoče omejilo za obdelovance tudi preprosto znova sneti in tako omogočiti dostop do vseh obdelovalnih površin.

Druge stranke so kupile tudi