Vijak je iz oplemenitenega jekla, razred trdnosti najmanj 10.9.
Kroglica je iz jekla za valjčne ležaje ali POM.
Version
Vijak je črn.
Kroglica je utrjena in svetla ali POM.
Note
S plosko kroglico oblike B, C ali F je mogoče brez krivljenja vpeti, napeti ali podpreti površine, ki niso povsem ravne in vzporedne, ker se premično uležajena kroglica prilagodi do 9°.
Daljše izvedbe so bile posebej zasnovane za uporabo kot ”lepilni zatiči”. Omogočajo gospodarno izdelavo mehanskih povezovalnih elementov z zunanjim navojem pri majhnih oz. srednje velikih serijah.

Kroglice pri tej izvedbi niso zavarovane pred sukanjem, zato jih je mogoče zavrteti za 360°.
Drawing reference
oblika B: kroglica iz jekla
oblika C: kroglica iz POM
oblika F: kroglica iz jekla, rebrasta
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi