Jeklo.
Version
Površinsko utrjen, briniran in brušen.
Note
Izenačevalno vpenjalo omogoča podporo pri rezkanju, vrtanju, skobljanju in brušenju in preprečuje tako imenovano rožljanje ali odmikanje obdelovanca. Z izenačevalnim vpenjalom je mogoče hitro in točno uporabiti brez poseganja pod obdelovanec. Oporni sornik se z rahlo silo vzmeti prilega obdelovancu. Vpeti ga je mogoče v vsakem poljubnem položaju. V notranji navoj opornega sornika je mogoče priviti navojne zatiče poljubne vrste, da se prilagodi višina podpore.

Izenačevalna vpenjala K1947.075, K1947.150 in K1947.170 imajo samo 1 utor.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi