{"product":{"productId":"agid.34979","price":273.71,"name":"Adapterske ploščice za T-utore in rastrske sisteme "},"currency":"EUR"}
Material
Utrjeno jeklo.
Version
Brinirano, utrjeno in brušeno.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Adapterske plošče se uporabljajo za pritrditev elementov za naprave prek navojnih izvrtin. Za prilagodljivo montažo adapterskih plošč na strojno mizo ali glavni element se uporabljajo utori.
Material
Utrjeno jeklo.
Version
Brinirano, utrjeno in brušeno.
Note
Adapterske plošče z navojnimi izvrtinami M12 se lahko uporablja pri razdaljah T-utorov 63, 80 in 100 mm.
Adapterske plošče z navojnimi izvrtinami M16 se lahko uporablja pri razdaljah T-utorov 100 in 125 mm.
Adapterske plošče z navojnimi izvrtinami M16 se lahko uporablja pri razdaljah T-utorov 100 in 125 mm.
Assembly
Možnosti montaže:
Za pritrditev adapterskih ploščic na T-utore so predvidene podolgovate odprtine z valjastimi vijaki in matice za T-utore.
Za pritrditev adapterskih ploščic na T-utore so predvidene podolgovate odprtine z valjastimi vijaki in matice za T-utore.
Advantages
- Univerzalna pritrditev adapterskih ploščic.
- Prilagodljivo pozicioniranje vpenjalnih pripomočkov.
- Prilagodljivo pozicioniranje vpenjalnih pripomočkov.
Drawing reference
1) Sistemska velikost M12
2) Sistemska velikost M16
2) Sistemska velikost M16
Accessory
Valjasti vijaki K0869.
Matice za T-utore K0377.
Matice za T-utore K0377.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.