{"product":{"productId":"agid.22821","price":42.13,"name":"pozicijski stožci iz jekla za centrirne enote"},"currency":"EUR"}
Material
Stožec je iz jekla.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Stožec je utrjen in brušen.
Kroglice so vulkanizirane na stožcih.
Kroglice so vulkanizirane na stožcih.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Stožec je iz jekla.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Stožec je utrjen in brušen.
Kroglice so vulkanizirane na stožcih.
Kroglice so vulkanizirane na stožcih.
Note
Pozicijski stožci v povezavi s pozicijskimi pušami tvorijo centrirno enoto za izredno točno pozicioniranje dveh sestavnih delov. Sistem doseže točnost ponovitev < 0,003 mm. Vulkanizirana guma ne postane krhka in ni občutljiva na umazanijo ali ostružke. Majhni vtisnjeni ostružki sistemu niso škodljivi.
Temperature range
Maks. +80 °C.
Function principle
V sestavljenem stanju pozicijskih stožcev in pozicijske puše se kroglice na svojem elastičnem področju stisnejo skupaj in tako pritrdijo oba dela, v katera so vgrajene, z izredno točnostjo. Da kroglice na elastičnem področju spremenijo obliko, je treba paziti samo na to, da se točno upošteva globina vrtine, v katero se kasneje vtisne pozicijska puša. Pozicijski stožec, ki se potisne v pozicijsko pušo, se že ustrezno dobavi in se mora samo prilegati površini nasprotnega elementa. Tako sedaj obstaja precizen pozicionirni sistem z ničlo točko.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.