3 Zadetkov

Opis

Material

Orodno jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Jeklo je utrjeno in brušeno.
Nerjavno jeklo je brušeno in kolsterizirano.
Note
Sprejemni sorniki s kroglastim nastavkom olajšajo postopek spajanja, saj so oblikovani primerno za spajanje. Nagnjenost k zatikanju, imenovana tudi učinek predala, ki se pri nameščanju s potiskanjem pojavlja zaradi poševne namestite dela za spajanje ali zaradi sil, ki ne učinkujejo v osi sornika, se minimira s kroglastim nastavkom in poševnim spajanjem, ki sledi (glejte shemo spajanja 1).
Drawing reference
1) Notranji navoj na eni strani s slepo izvrtino
2) Notranji navoj na obeh straneh s slepo izvrtino
3) Notranji navoj na obeh straneh s prehodno izvrtino

Druge stranke so kupile tudi