{"product":{"productId":"agid.22460","price":3990,"name":"vpenjalni stolpi iz sive litine, 8-stranski z rastrskimi vrtinami"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Vpenjalni stolpi z rastrskimi vrtinami se uporabljajo pri vodoravnih obdelovalnih centrih.
Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Vpenjalni stolpi so usklajeni s strojnimi mizami za obdelovalne stroje po DIN 55201 in JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Vpenjalni stolpi z rastrskimi vrtinami se uporabljajo pri vodoravnih obdelovalnih centrih.
Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Vpenjalni stolpi so usklajeni s strojnimi mizami za obdelovalne stroje po DIN 55201 in JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
On request
Druge mere.
Drawing reference
1) rastrska vrtina
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.