GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Vpenjalne površine so predhodno obdelane z 1 mm dodatka.
Note
Vpenjalni stolpi z že obdelanimi vpenjalnimi površinami nudijo hitro in gospodarno možnost za izdelavo glavnih elementov s specifičnimi rastrskimi ali individualnimi vrtinami. Nogica je dokončno obdelana za montažo na strojno mizo. Vpenjalne površine lahko stranka obdela do dokončne mere. Vpenjalni stolpi so usklajeni s strojnimi mizami za obdelovalne stroje po DIN 55201 in JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
On request
Druge mere.
Drawing reference
1) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi