GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Vpenjalne kocke z rastrskimi vrtinami se uporabljajo na vodoravnih obdelovalnih centrih.
Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Vpenjalne kocke so prilagojene strojnim mizam za obdelovalne stroje po DIN 55201 in JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Drawing reference
1) rastrska vrtina
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi