{"product":{"productId":"agid.22342","price":1754,"name":"vpenjalne kocke iz sive litine z že obdelanimi vpenjalnimi površinami"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Vpenjalne površine so predhodno obdelane z 0,5 mm dodatka.
Vpenjalne površine so predhodno obdelane z 0,5 mm dodatka.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Vpenjalne površine so predhodno obdelane z 0,5 mm dodatka.
Vpenjalne površine so predhodno obdelane z 0,5 mm dodatka.
Note
Vpenjalne kocke z že obdelanimi vpenjalnimi površinami nudijo hitro in gospodarno možnost za izdelavo glavnih elementov s specifičnimi rastrskimi ali individualnimi vrtinami. Nogica je dokončno obdelana za montažo na strojno mizo. Štiri vpenjalne površine lahko stranka obdela do dokončne mere. Vpenjalne kocke so prilagojene strojnim mizam za obdelovalne stroje po DIN55201 in JIS6337-1980.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje palet na strojnih mizah po DIN 55201 naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Drawing reference
1) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912 (D3/D4)
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.