GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Osnovne plošče z rastrskimi vrtinami se uporabljajo za sestavo modularnih priprav. Te osnovne plošče se namestijo in pritrdijo neposredno na strojne mize.
Smerni vrtini sta namenjeni za poravnavo osnovne plošče na strojni mizi.
Pritrdilne vrtine izdela stranka v skladu s strojno mizo.
Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Pozicionirne sornike za zaznamovanje osnovnih plošč naročite ločeno.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Druge mere na poizvedbo.
Drawing reference
1) vrtina za pozicioniranje
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi