GJL 300.
Version
Vpenjalne površine so brušene.
Note
Menjalne palete z rastrskimi vrtinami se uporabljajo skupaj z dvostranskim vpenjalnim kotnikom. Menjalne palete se namestijo in pritrdijo na dvostranskem vpenjalnem kotniku. Na ta način je mogoče racionalno menjavanje vpenjalnih priprav.
Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin naročite ločeno.
Drawing reference
1) rastrska vrtina
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912, M16
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi