GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Menjalne palete z že obdelanimi vpenjalnimi površinami se uporabljajo skupaj z dvostranskim vpenjalnim kotnikom. Menjalne palete se namestijo in pritrdijo na dvostranskem vpenjalnem kotniku. Na ta način je mogoče racionalno menjavanje vpenjalnih priprav. Menjalne palete je mogoče obdelati specifično za stranko.
Drawing reference
1) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912, M16
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi