GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Vpenjalni kotniki so primerni za navpično pozicioniranje in pritrditev obdelovancev ter priprav. Ti vpenjalni kotniki z rastrskimi vrtinami nudijo hitro in gospodarno možnost za sestavo vpenjal za obdelovance s standardiziranimi vpenjalnimi elementi. Rastrske vrtine imajo alfanumerične oznake in zagotavljajo točno dodelitev vpenjalnih elementov v primeru ponovitve.
Dobava obsega tudi obročne vijake za transport.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin je treba naročiti ločeno.
Drawing reference
1) rastrska vrtina
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi