{"product":{"productId":"agid.35510","price":0,"name":"Vpenjalni stolpi iz sive litine, 4-kratni, z vpenjalnim sistemom z ničelno točko UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300 vpenjalni stolp.
Vpenjalni modul iz utrjenega jekla.
Vpenjalni modul iz utrjenega jekla.
Version
Podporne površine vpenjalnega stolpa so natančno obdelane.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
4-stranski vpenjalni stolpi z vgrajenimi vpenjalnimi moduli UNILOCK EFM 138. Vgrajeni vpenjalni moduli omogočajo vpenjanje ali zamenjavo vpenjalnih pripomočkov in priprav na vpenjalnem kotniku v najkrajšem možnem času. Tako se lahko skrajša čas opremljanja in zviša čas delovanja stroja.
Material
GJL 300 vpenjalni stolp.
Vpenjalni modul iz utrjenega jekla.
Vpenjalni modul iz utrjenega jekla.
Version
Podporne površine vpenjalnega stolpa so natančno obdelane.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Note
Štiristranski vpenjalni stolpi so usklajeni s strojnimi mizami za obdelovalne stroje v skladu s standardi DIN 55201 in JIS6337-1980.
Vpenjalni moduli se aktivirajo centralno prek pnevmatskega priključka.
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N/modul
- držalna sila (M12) 50.000 N/modul
- držalna sila (M16) 75.000 N/modul
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Vpenjalni moduli se aktivirajo centralno prek pnevmatskega priključka.
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.
Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N/modul
- držalna sila (M12) 50.000 N/modul
- držalna sila (M16) 75.000 N/modul
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9
Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Temperature range
+5 °C do +60 °C.
Scope of delivery
- vpenjalni stolp.
- transportni vijaki.
- navodila za uporabo.
- transportni vijaki.
- navodila za uporabo.
Drawing reference
1) Zračni priključek G1/8 odpiranje
2) Zračni priključek G1/8 Turbo funkcija
2) Zračni priključek G1/8 Turbo funkcija
Accessory
- Vpenjalni sornik UNILOCK K0967.
- UNILOCK menjalne palete za vpenjalni sistem z ničlo točko K1218.
- UNILOCK zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
- UNILOCK pokrov za vpenjalne module K1010.
- UNILOCK menjalne palete za vpenjalni sistem z ničlo točko K1218.
- UNILOCK zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
- UNILOCK pokrov za vpenjalne module K1010.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.