Opis izdelka
Dvostranski vpenjalni kotnik z vgrajenimi vpenjalnimi moduli UNILOCK EFM 138. Vgrajeni vpenjalni moduli omogočajo vpenjanje ali zamenjavo vpenjalnih pripomočkov in priprav na vpenjalnem kotniku v najkrajšem možnem času. Tako se lahko skrajša čas opremljanja in zviša čas delovanja stroja.
Material
Vpenjalni kotnik GJL 300.
Vpenjalni modul iz utrjenega jekla.
Version
Podporne površine vpenjalnega kotnika so natančno obdelane.
Funkcijske površine vpenjalnega modula so utrjene in brušene.
Note
Vpenjalni kotniki so prilagojeni strojnim mizam za obdelovalne stroje v skladu s standardi DIN 55201 in JIS6337-1980.

Vpenjalni moduli se aktivirajo centralno prek pnevmatskega priključka.
Visoke natezalne sile ustvarja integrirani vzmetni paket (enota je vpeta brez tlaka).
Postopek sproščanja poteka pnevmatsko.

Z vpenjalnimi sorniki UNILOCK v povezavi s pritrdilnimi vijaki M10, M12, M16 so možne naslednje držalne sile:
- držalna sila (M10) 35.000 N/modul
- držalna sila (M12) 50.000 N/modul
- držalna sila (M16) 75.000 N/modul
Držalna sila z vijakom s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762 – 12.9

Vpenjalne sornike se sme vpeti samo v povezavi z nameščeno menjalno enoto v vpenjalnem modulu.
Temperature range
+5 °C do +60 °C.
Scope of delivery
- vpenjalni kotniki.
- transportni vijaki.
- navodila za uporabo.
Drawing reference
1) Zračni priključek G1/8 odpiranje
2) Zračni priključek G1/8 Turbo funkcija
Accessory
- Vpenjalni sornik UNILOCK K0967.
- UNILOCK menjalne palete za vpenjalni sistem z ničlo točko K1218.
- UNILOCK zaščitni sornik za vpenjalne module K1010.
- UNILOCK pokrov za vpenjalne module K1010.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi