Udarni ročaj je iz oplemenitenega jekla.
Steblo, omejilo in vodilna puša so iz orodnega jekla.
Version
Udarni ročaj je oplemeniten in kromiran.
Steblo, omejilo in vodilna puša so utrjeni in kromirani.
Note
Priprava za odstranjevanje se uporablja za demontažo sprejemnih sornikov (K0817, K0818, K0350, K0351) in zatičev z notranjim navojem M3–M8.
Drawing reference
1) Omejilo
2) Udarni ročaj
3) Steblo
4) Prečni zatič
5) Vpenjalni vijak
6) Vodilna puša
7) Vijak s cilindrično glavo
8) 1 komplet vodilnih puš
Accessory
Škatlica za shranjevanje vodilnih puš.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi