Oplemeniteno jeklo.
Version
Oplemeniteni in brinirani.
Naležne površine so brušene.
Note
Z distančno podložko je mogoče spremeniti območje vpenjanja vpenjalnih kavljev in sprejemnih nastavkov za vpenjalne kavlje. Če distančno podložko vstavite med glavni element in sprejemni nastavek za vpenjalni kavelj oz. višinski cilinder, prepreči poškodbo naležne površine.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi