Jeklo ali EN AW-7022.
Version
Jeklo: štancano, plosko stisnjeno in oplemeniteno do trdnosti 1200–1400 N/mm², črno.
Jeklo je struženo: brinirano.
Aluminij je stružen, eloksiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi