GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Višinski bloki se uporabljajo za modularno sestavo priprav. Mogoče je montirati več višinskih blokov enega nad drugega. Na najvišjem višinskem bloku se montirajo podložni elementi, vpenjalna sredstva in omejila. Višinski bloki se pritrdijo z vijaki s cilindrično glavo po DIN 912.
Drawing reference
1) navojna vrtina
2) prehodna vrtina za vijak s cilindrično glavo po DIN 912
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi