GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so brušene.
Note
Konzole z že obdelanimi vpenjalnimi površinami se uporabljajo za sestavljanje priprav. Te konzole nudijo hitro in gospodarno možnost za izdelavo glavnih elementov s specifičnimi rastrskimi ali individualnimi vrtinami. Konzole služijo tudi kot glavni elementi za vpenjanje manjših obdelovancev.
Pri dolžini L = 300 je treba upoštevati ojačitveno rebro na sredini.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi