Oplemeniteno jeklo.
Version
Brinirana.
Naležne površine so brušene.
Note
Fiksirni bloki se uporabljajo kot višinski element za vse sistemske elemente, ki nimajo premične podložnih in omejilnih površin. To so npr. oporni in omejilni elementi K0816, navpične prizme K0819.600. Poleg tega omogočajo pozicioniranje in pritrditev elementov v rastru 50 ±0,01 mm (glejte primer uporabe).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi