{"product":{"productId":"agid.22335","price":635,"name":"enostranski ozki vpenjalni kotniki iz sive litine z rastrskimi vrtinami"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
GJL 300.
Version
Podložne in vpenjalne površine so precizno obdelane.
Note
Rastrska razdalja 50 ±0,02 mm.
Vpenjalni kotniki so primerni za navpično pozicioniranje in pritrditev obdelovancev in priprav. Za pozicioniranje in pritrditev vpenjalnih kotnikov na rastrske plošče K0800 in palete K0806 se uporabljajo prilagoditveni vijaki K0815.
Vpenjalni kotniki sistemske velikosti M12 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki K0815.112065.
Vpenjalni kotniki sistemske velikosti M16 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki K0815.116065.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin je treba naročiti ločeno.
Vpenjalni kotniki so primerni za navpično pozicioniranje in pritrditev obdelovancev in priprav. Za pozicioniranje in pritrditev vpenjalnih kotnikov na rastrske plošče K0800 in palete K0806 se uporabljajo prilagoditveni vijaki K0815.
Vpenjalni kotniki sistemske velikosti M12 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki K0815.112065.
Vpenjalni kotniki sistemske velikosti M16 se pritrdijo s prilagoditvenimi vijaki K0815.116065.
Zaščitne čepe za zapiranje rastrskih vrtin je treba naročiti ločeno.
Drawing reference
1) rastrska vrtina
2) vrtina za prilagoditveni vijak
2) vrtina za prilagoditveni vijak
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.