{"product":{"productId":"agid.18677","price":4.03,"name":"trikraki zvezdasti ročaj, ergonomski, 2K, z notranjim navojem"},"currency":"EUR"}
- služijo kot vpenjalni element, držalni in pritrdilni element
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, proizvodnja opreme, izdelava priprav
- Za ročno prestavljanje na komponentah, strojih, agregatih
- SYMPA touch: optimalna trdnost in varnost oprijema na podlagi izrazite ergonomije
- Zanesljiva oprijemljivost
Opis
Material
Trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo.
grafitno črna RAL 9011 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
S pomočjo mehke komponente se doseže ugodna oprijemljivost upravljalnega dela. Zaprta izvedba oblike nudi zadostno zaščito pred umazanijo.
On request
Druge kombinacije barv.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.