{"product":{"productId":"agid.37953","price":3.23,"name":"peterokraki zvezdasti ročaji, ergonomski, z notranjim navojem"},"currency":"EUR"}
- služijo kot vpenjalni element, držalni in pritrdilni element
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, proizvodnja opreme, izdelava priprav
- Za ročno prestavljanje na komponentah, strojih, agregatih
- SYMPA touch: optimalna trdnost in varnost oprijema na podlagi izrazite ergonomije
- Nedrseči material se pri prijemanju idealno prilagodi človeški roki
Opis
Material
Trda komponenta je iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
Mehka komponenta je iz termoplastičnega elastomera.
Puša je iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Jeklo modro, pasivirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Serijsko se dobavi barvna kombinacija
črnosiva RAL 7021 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
črnosiva RAL 7021 (trda komponenta) in
črnosiva RAL 7021 (mehka komponenta).
On request
Druge izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.