Nerjavno jeklo 1.4548.

Version
Utrjeni, najm. 40 HRC, svetli.
Note
Pri toleranci razmika osi ±0,005 mm in uporabi 2 centrirnih puš kakovosti I je možna točnost ponovitev vpenjanja v mejah ±0,013 mm.
Pri toleranci razmika osi ±0,03 mm in uporabi po ene centrirne puše kakovosti I in kakovosti II je možna točnost ponovitev vpenjanja v mejah ±0,04 mm.
Centrirne puše se z rahlim pritiskanjem potisnejo v sprejemne vrtine vpenjalnih plošč.
Za dodatna navodila glejte splošne informacije.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi