Tečaji iz nerjavnega jekla A2.
Vzmet iz jekla bezinal.
Podložke so iz POM.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Tečaji so opremljeni z integrirano natezno vzmetjo iz jekla. Tako je omogočeno samodejno odpiranje in zapiranje vrat in loput.
Kot odpiranja 270°.

Navor odpirajoče se vzmeti:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Navor zapirajoče se vzmeti:
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m

Pritrditev z valjastimi vijaki po DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Accessory
Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi