Ohišje in pritrdilna matica sta iz nerjavnega jekla 1.4404.

Priprava za sprožanje 1.4401.

Okroglo tesnilo je iz NBR.

Version
Svetel.
Note
Vrtljivi zapah se lahko vgradi že montiran in ima pot zapiranja 90°.
Se lahko uporablja desno ali levo.
Zaščita pred vodo in prahom po IP65 v skladu z EN 60529.

Jeziček v želeni izvedbi naročite ločeno. Vsak jeziček je mogoče kombinirati z vsakim ohišjem.

*Mera A izhaja iz kombinacije zapirala in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
priprava za sprožanje:
a) štirikot 7 mm
b) štirikot 8 mm
c) dvojna brada 3 mm
d) dvojna brada 5 mm
e) pritezni vzvod
f) trikot 7 mm

1) okroglo tesnilo
Accessory
Nasadni ključ K0535.
Jeziček za vrtljivi zapah iz nerjavnega jekla K1340.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi