Ohišje in ročaj iz nerjavnega jekla 1.4305.

Zatič iz nerjavnega jekla 1.4310.

Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 mm.

Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Prepričajte se, da je ročaj v položaju ”OFF”.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v vpenjalno ploščo in prestavite ročaj v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
Accessory
Vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem K2327.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi