{"product":{"productId":"agid.36382","price":69.54,"name":"Vrtljivi vpenjalni zapah iz nerjavnega jekla z ugreznjenim ročajem, oblika A"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Ohišje in ročaj iz nerjavnega jekla 1.4305.
Zatič iz nerjavnega jekla 1.4310.
Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 za debelino plošče > 6 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Prepričajte se, da je ročaj v položaju ”OFF”.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v vpenjalno ploščo in prestavite ročaj v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Vstavite vrtljivi vpenjalni zapah v vpenjalno ploščo in prestavite ročaj v položaj ”ON”.
Pri dokončnem vpetju zaslišite klik.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
Accessory
Vpenjalna plošča iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem K2327.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.