Vzvodi z ročajem so iz fine litine 1.4308 (ustreza AISI 304).

Drugi jekleni deli so iz 1.4305 (ustreza AISI 303).

Version
Vzvodi z ročajem so elektrolitsko polirani.
Jekleni deli so svetli.
Napotek za naročilo
Od dolžine vijakov 70 mm naprej se izdelajo v dolžini 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov in posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
1) stožčasta konica po DIN EN ISO 4753
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi