{"product":{"productId":"agid.21702","price":20.18,"name":"Kroglični zaporni sorniki iz nerjavnega jekla, s pritrditvijo glave in lokom iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
- za hitro in preprosto povezovanje delov strojev in obdelovancev
- področja uporabe: strojegradnja, izdelava naprav, izdelava priprav, merilna tehnika, gospodinjstvo
- varen zapah s preprostim sprožanjem in sprostitvijo pritisnega gumba
- samovarovalen
Opis
Material
Ročaj in pritisni gumb sta iz nerjavnega jekla 1.4305.
Sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.
Kroglice so iz nerjavnega jekla 1.4125.
Tlačna vzmet in lok sta iz nerjavnega jekla 1.4310.
Version
Svetel.
Note
Kroglični zaporni sorniki služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju sestavnih delov.
S pritiskom na pritisni gumb je mogoče sprostiti obe kroglici in in tako zajeti dele za povezavo. Ko pritisni gumb spustite, kroglici spoj varno zapahneta.
Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.
Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev.
To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
S pritiskom na pritisni gumb je mogoče sprostiti obe kroglici in in tako zajeti dele za povezavo. Ko pritisni gumb spustite, kroglici spoj varno zapahneta.
Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.
Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev.
To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Advantages
Možne so povezave na velike razdalje.
So zelo prilagodljivo uporabni, saj dolžine sornika ni treba uskladiti s širino komponente
So zelo prilagodljivo uporabni, saj dolžine sornika ni treba uskladiti s širino komponente
On request
Druge dolžine sornikov.
Accessory
Sprejemne puše za kroglične zaporne sornike s pritrditvijo glave K1416.
Za obliko B:
Varovalni spiralni kabel K0367
Držalne vrvi z ušesom K0367
Obroček K0367
Za obliko B:
Varovalni spiralni kabel K0367
Držalne vrvi z ušesom K0367
Obroček K0367
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.