{"product":{"productId":"agid.26740","price":25.81,"name":"Kroglični zaporni sorniki na zaklepanje, s prijemalno vdolbino in obročem"},"currency":"EUR"}
- Na zaklepanje
- za hitro in preprosto povezovanje delov strojev in obdelovancev
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava naprav, izdelava priprav, merilna tehnika, kemijska in živilska industrija
Opis
Opis izdelka
Kroglični zaporni sorniki služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju sestavnih delov. Različica z zaklepanjem preprečuje nedovoljeno sprostitev povezave.
Z odklepanjem ključavnice s cilindričnim vložkom s ključem je mogoče sprostiti obe kroglici in tako zajeti dele za povezavo. Ko ključavnico s cilindričnim vložkom ročno potisnete noter, kroglici spoj varno zakleneta. Kroglici je mogoče sprostiti samo s ključem.
Z odklepanjem ključavnice s cilindričnim vložkom s ključem je mogoče sprostiti obe kroglici in tako zajeti dele za povezavo. Ko ključavnico s cilindričnim vložkom ročno potisnete noter, kroglici spoj varno zakleneta. Kroglici je mogoče sprostiti samo s ključem.
Material
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla.
Ključavnica je iz zlitine Zamak.
Ključ je iz pocinkanega jekla.
Ključavnica je iz zlitine Zamak.
Ključ je iz pocinkanega jekla.
Version
Svetel.
Note
Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.
Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev. To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Pritisna ključavnica ima enako zaklepanje. Vse cilindre za zaklepanje je mogoče odkleniti z enim ključem. Kroglični zaporni sorniki na zaklepanje se dobavijo z dvema ključema.
Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev. To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Pritisna ključavnica ima enako zaklepanje. Vse cilindre za zaklepanje je mogoče odkleniti z enim ključem. Kroglični zaporni sorniki na zaklepanje se dobavijo z dvema ključema.
On request
Druge izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.